17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14

通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:7日目

【特長】・動作性能に優れた4面体構造の衣服設計で、背伸び・前屈のようなダイナミックな動きにも応えます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類
    スーツ・つなぎ服
  • ホワイト系
  • サイズ
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 色詳細
    ホワイト×ピンク
  • バスト(cm)
    128
  • 総丈(cm)
    184
  • 裄丈(cm)
    89
  • ウエスト(cm)
    81~112
  • 股下(cm)
    85
  • 材質
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
  • 仕様
    女性用

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

型番:

65-1915-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-1915-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
5L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
色詳細
ホワイト×ピンク
バスト(cm)
128
総丈(cm)
184
裄丈(cm)
89
ウエスト(cm)
81~112
股下(cm)
85
材質
ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
仕様
女性用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-1915-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作性能に優れた4面体構造の衣服設計で、背伸び・前屈のようなダイナミックな動きにも応えます
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能です
・腰裏付きで透け感を防止します

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14の型番65-1915-61のページです。 型番65-1915-61に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03
無塵衣 FC136C 4L
無塵衣 FA110C 4L 白
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,60013,80012,50011,00012,94118,194
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目7日目7日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系グリーン系ホワイト系ホワイト系
サイズ5L5L5L5L4L4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100010010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト