17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

着用快適ツナギ服 袖口二重構造 4L/5L

通常単価(税別)
11,50012,500
税込単価
12,65013,750
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性がある特殊断面素材の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です・織物組織の隙間を密に...

詳細を確認

ご注意

  • フード、手袋、ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

色詳細

バスト(cm)

総丈(cm)

裄丈(cm)

ウエスト(cm)

股下(cm)

最小発注数量
ホワイト系
4L
128
192
90
94~116
87
1個
ホワイト系
5L
134
199
92
100~122
90
1個
ブルー系
4L
128
192
90
94~116
87
1個
ブルー系
5L
134
199
92
100~122
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
7日目
11,875
( 13,063 )
7日目
11,500
( 12,650 )
7日目
12,500
( 13,750 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性がある特殊断面素材の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です
・織物組織の隙間を密に埋めることで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています
・袖口は二重構造で漏洩発塵を防止します

ご注意

  • フード、手袋、ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着用快適ツナギ服 袖口二重構造 4L/5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着用快適ツナギ服 袖口二重構造 4L/5L
ESD対策ツナギ服 袖口・裾口二重構造 5L
クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー・袖口二重構造
着用快適ツナギ服 センターファスナー S~4L
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
着用快適ツナギ服 衿部脱落防止樹脂ホック止め 5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,500-13,20010,900 -11,250 -12,50011,000
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目〜7日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
材質ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)ポリエステル100%(黒色導電糸4mmグリッド入り)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)ポリエステル100%、背中上部:ポリエステルニット100%(共に導電糸入り)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト