ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01

通常単価(税別)
13,800
税込単価
15,180
通常出荷日:7日目

【特長】・伸縮性のあるソフトなフライスを衿、袖口、裾口に採用。快適な着心地を実現しました・ウエストは紐...

詳細を確認

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

型番:

64-8901-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8901-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
5L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
色詳細
ホワイト
バスト(cm)
134
総丈(cm)
194
裄丈(cm)
96
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
90
材質
ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
仕様
男女兼用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-8901-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性のあるソフトなフライスを衿、袖口、裾口に採用。快適な着心地を実現しました
・ウエストは紐調節式で、着用者に合わせたサイズ調整が可能です

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01の型番64-8901-53のページです。 型番64-8901-53に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03
無塵衣 FC136C 4L
クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,80011,00012,94113,60012,5009,815
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目〜1日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系グリーン系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
サイズ5L5L4L5L5L4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010001001001001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト