17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バスケットワゴン 丸パイプ脚

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:8日目

【特長】・太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保・重量物の陳列にも使用できます・高さが3段階に調節可

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワゴン
  • サイズ
    H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ:13cm、線材:カゴ直径3mm、脚部:直径19.1mm、枠部分:直径6mm
  • 重量
    5.5kg
  • 耐荷重
    40kg
  • 樹脂製単輪キャスター
    直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
  • ボルト径
    3/8w
  • 素材
    スチール製、粉体塗装

型番:

65-8273-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-8273-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワゴン
サイズ
H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ:13cm、線材:カゴ直径3mm、脚部:直径19.1mm、枠部分:直径6mm
重量
5.5kg
耐荷重
40kg
樹脂製単輪キャスター
直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
3/8w
素材
スチール製、粉体塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-8273-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保
・重量物の陳列にも使用できます
・高さが3段階に調節可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケットワゴン 丸パイプ脚の型番65-8273-97のページです。 型番65-8273-97に関する仕様情報を記載しております。
バスケットワゴン 丸パイプ脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスケットワゴン 丸パイプ脚
クリーンウエストバッグ
リストストラップテスター MTL-70T
ミクロスターCRモップセット クリーンパック
リストストラップ ML-33C1-SL
バランストレイSCC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,3007,3008,82822,2839,5507,600
通常出荷日8日目1日目1日目35日目1日目1日目
商品タイプワゴン関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
サイズH65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ:13cm、線材:カゴ直径3mm、脚部:直径19.1mm、枠部分:直径6mm横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm40×35×15mm200mm×300mm平判サイズ:26×35×13mm-
重量5.5kg-----
耐荷重40kg-----
樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト