17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

着用快適ツナギ服 センターファスナー 5L

通常単価(税別)
10,76711,100
税込単価
11,84412,210
通常出荷日:7日目

【特長】・省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に適した着用快適クリーンルーム用衣服です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • バスト(cm)
    136
  • 総丈(cm)
    192
  • 裄丈(cm)
    96
  • ウエスト(cm)
    96~126
  • 股下(cm)
    87
  • 素材
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

ご注意

  • 付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
1個
ブルー系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100
( 12,210 )
7日目
10,767
( 11,844 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に適した着用快適クリーンルーム用衣服です
・吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能です

ご注意

  • 付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着用快適ツナギ服 センターファスナー 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着用快適ツナギ服 センターファスナー 5L
クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L
着用快適ツナギ服 衿部脱落防止樹脂ホック止め 5L
クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5L
オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,767-11,640 -11,00012,00012,60012,500
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
サイズ5L5L5L5L5L5L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100100001001000100
バスト(cm)136134136134134134

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト