17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポシューズカバーII【20個入り】

通常単価(税別)
22,590
税込単価
24,849
通常出荷日:1日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れています【商品仕様】・サイズ(mm):400×160・材質:PP(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    短靴型
  • 入数
    1箱(100枚/袋×20袋入)
  • サイズ(mm)
    400×160
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)、不織布

型番:

4-5468-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

4-5468-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
短靴型
入数
1箱(100枚/袋×20袋入)
サイズ(mm)
400×160
材質
PP(ポリプロピレン)、不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-5468-51
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,590
( 24,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れています
【商品仕様】
・サイズ(mm):400×160
・材質:PP(ポリプロピレン)、不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポシューズカバーIIの型番4-5468-51のページです。 型番4-5468-51に関する仕様情報を記載しております。
ディスポシューズカバーIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポシューズカバーII
ディスポシューズカバー 1箱(50枚)
シューズカバー(ロングタイプ)
ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)
ディスポ長ぐつカバー
シューズカバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,5908,0316,68612,37610,3004,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ短靴型短靴型ブーツ型短靴型ブーツ型ブーツ型
入数1箱(100枚/袋×20袋入)-----
サイズ(mm)400×160-----
材質PP(ポリプロピレン)、不織布PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)PVC(塩化ビニル樹脂)PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト