17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラス板 石英 透明
アズワン
ガラス板 テンパックス(R)
アズワン

ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2【100個入り】

通常単価(税別)
26,100
税込単価
28,710
通常出荷日:1日目

【特長】・透明性が高く、優れた光透過性を有します・インデックスは黒文字ではっきり見えます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    PP
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ビオラモPCRプレート(セミスカート)
  • 容量 (mL)
    ウェル:0.2
  • 梱包形態
    5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り
  • ノッチ位置
    A12
  • ウェル数
    96

型番:

4-4866-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4-4866-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
PP
その他
オプション
詳細タイプ
ビオラモPCRプレート(セミスカート)
容量(mL)
ウェル:0.2
梱包形態
5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り
ノッチ位置
A12
ウェル数
96

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4866-01
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,100
( 28,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性が高く、優れた光透過性を有します
・インデックスは黒文字ではっきり見えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2の型番4-4866-01のページです。 型番4-4866-01に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
ステンレス試験管立 エコノミータイプ
磁気ビーズ分離ラック
PTFE試験管立 13φX21穴/19φX10穴/30φX4穴
PTFEチューブラック
試験管立SS型/SC型
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械サンプラテックコクゴ
通常価格26,1002,853 -75,008 -17,74520,2182,419 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目5日目7日目
商品タイプその他試験管立てその他試験管立て試験管立て試験管立て
材質PPステンレスその他PTFEPTFE-
その他オプション-----
詳細タイプビオラモPCRプレート(セミスカート)-----
容量(mL)ウェル:0.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト