17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

部品トレー 帯電防止PET 透明【50個入り】

通常単価(税別)
43,700
税込単価
48,070
通常出荷日:19日目

【仕様】・材質:帯電防止PET・サイズ:厚さ0.5mm・色:透明

  • 商品タイプ
    導電性容器
  • サイズ (mm)
    355×255×0.5
  • 材質
    帯電防止PET

型番:

64-8897-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

64-8897-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性容器
サイズ(mm)
355×255×0.5
材質
帯電防止PET
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-8897-62
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,700
( 48,070 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:帯電防止PET
・サイズ:厚さ0.5mm
・色:透明

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品トレー 帯電防止PET 透明の型番64-8897-62のページです。 型番64-8897-62に関する仕様情報を記載しております。
部品トレー 帯電防止PET 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品トレー 帯電防止PET 透明
導電自在仕切板
静電気除去ワイピングクロス
マイクロESDピック TX769E
部品トレー 導電PS 黒 0.5mm
導電コンテナ L-2-II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,7002,2001,32020,50065,5003,063
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプ導電性容器導電性容器静電気除去具導電性異物除去具導電性容器導電性容器
サイズ(mm)355×255×0.5495X60X2t250X250頭部:Φ1.0×9.6--
材質帯電防止PET導電性PP(ポリプロピレン)極細繊維不織布Stat-Rite(R)(スタットライト)導電PS導電性PP(ポリプロピレン)

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト