ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2モニター EA733AJ-21

通常単価(税別)
71,10067,260
税込単価
78,21073,986
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・LED設定:3LED(0~599ppm):安心です/6LED(600~1199ppm):要注...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    CO2モニター
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 測定範囲
    CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
  • 精度
    CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)
  • サイズ
    392(W)×292(D)×42(H)mm
  • 重量
    1420g
  • 分解能
    CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
  • セット内容
    CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
  • 保管環境
    0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • CO2センサータイプ
    非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
  • 使用環境
    0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • アラーム音
    アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能
  • 設置する高さの基準
    2~2.5m
  • 測定目安範囲
    50平方メートル
  • 電源
    ACアダプタ

ご注意

  • 自動校正(補正)とは製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 (400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。)

型番:

65-9276-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-9276-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
CO2モニター
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
測定範囲
CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
精度
CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)
サイズ
392(W)×292(D)×42(H)mm
重量
1420g
分解能
CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
セット内容
CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
保管環境
0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
CO2センサータイプ
非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
使用環境
0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
アラーム音
アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能
設置する高さの基準
2~2.5m
測定目安範囲
50平方メートル
電源
ACアダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-9276-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,10067,260
( 73,986 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED設定:3LED(0~599ppm):安心です/6LED(600~1199ppm):要注意です/9LED(1200~9999PPM):換気しましょう
・補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます
・CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです
・会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます
・CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます
・設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます

ご注意

  • 自動校正(補正)とは製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 (400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニター EA733AJ-21の型番65-9276-04のページです。 型番65-9276-04に関する仕様情報を記載しております。
CO2モニター EA733AJ-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2モニター EA733AJ-21
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
CO2モニター DC5V
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
データロガー GMH5650-SET
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格71,10027,01911,76063,711226,41216,932
通常出荷日7日目10日目1日目1日目35日目8日目
商品タイプCO2モニター関連品CO2モニター関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2-温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RHCO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%CO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH2mW/cm2・20mW/cm2溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃-
精度CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)±(0.4%+2dgt)溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃-
サイズ392(W)×292(D)×42(H)mm130×85×60mm-本体/68(W)×177(H)×45(D)mm、センサ/UVA45(W)×170(H)×32(D)mm、UVC31mm×27mm160×86×37mm90×91×33mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト