17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネロイド気圧計 SBR121

通常単価(税別)
37,500
税込単価
41,250
通常出荷日:1日目

【特長】・温度補償機能付きの高精度な気圧計です【仕様】・サイズ(mm):Φ135×45

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気圧計
  • 測定項目
    温度 / 気圧
  • 精度
    ±2hPa以内
  • 重量
    345g
  • サイズ(mm)
    Φ135×45
  • 最小目盛
    1hPa
  • 目盛範囲(hPa)
    905~1055
  • 温度差による誤差
    3hPa以内:0~30℃
  • 温度計仕様
    目盛範囲:-30~+50℃、最小目盛:1℃、精度:±2℃

型番:

1-6415-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6415-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
気圧計
測定項目
温度 / 気圧
精度
±2hPa以内
重量
345g
サイズ(mm)
Φ135×45
最小目盛
1hPa
目盛範囲(hPa)
905~1055
温度差による誤差
3hPa以内:0~30℃
温度計仕様
目盛範囲:-30~+50℃、最小目盛:1℃、精度:±2℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6415-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,500
( 41,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度補償機能付きの高精度な気圧計です
【仕様】
・サイズ(mm):Φ135×45

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネロイド気圧計 SBR121の型番1-6415-12のページです。 型番1-6415-12に関する仕様情報を記載しております。
アネロイド気圧計 SBR121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネロイド気圧計 SBR121
CO2モニター EA733AJ-21
CO2モニター DC5V
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
データロガー GMH5650-SET
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,50067,26211,76027,019226,41239,500
通常出荷日1日目7日目1日目10日目35日目1日目
商品タイプ気圧計CO2モニターCO2モニター関連品関連品関連品
測定項目温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 気圧温度 / 湿度 / CO2
精度±2hPa以内CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃-
重量345g1420g-約200g約250g(電池およびカバーを含む)125g
サイズ(mm)Φ135×45-108×67×30---

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト