17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

ワイドビュースタンドルーペ F2I1795

通常単価(税別)
17,217
税込単価
18,939
通常出荷日:26日目

【特長】・読書や精密作業にも非常に便利なスタンドルーペです・4倍、7倍高倍率レンズもついています・11...

詳細を確認

型番:

61-6496-14
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6496-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8
レンズ寸法(mm)
110×145
サブレンズ
4倍(30mm)、7倍(25mm)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6496-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,217
( 18,939 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読書や精密作業にも非常に便利なスタンドルーペです
・4倍、7倍高倍率レンズもついています
・110×145mmの超大型レンズ(ハードコート付プラスチックレンズ)でワイドな視野が得られ、広範囲にわたる作業もレンズを動かさずにスムーズに行えます
・使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドビュースタンドルーペ F2I1795の型番61-6496-14のページです。 型番61-6496-14に関する仕様情報を記載しております。
ワイドビュースタンドルーペ F2I1795のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドビュースタンドルーペ F2I1795
2LEDスタンドルーペ TS-2
LED ライトルーペ M-100-2
アーム式LED拡大鏡(2倍)
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
高倍率ルーペ R-2
メーカーアズワン東京硝子器械新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコシンワ測定
通常価格17,2173,3344,04014,9277,4904,488
通常出荷日26日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペアーム式照明拡大鏡手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ヘッドルーペポケットルーペ
倍率(倍)1.821022 / 3 / 2.510
レンズ寸法(mm)110×145φ130φ3011674×28φ28
サブレンズ4倍(30mm)、7倍(25mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト