17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳み2段台車(コンテナ付き) AS-99G

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:1日目

【特長】・台車・コンテナ共に折りたたみ可能です【仕様】・サイズ(mm):600×990×1090

  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • サイズ(mm)
    600×990×1090
  • 耐荷重
    上段:30kg(支柱使用時)、下段:40kg
  • 重量
    約8.5kg(本体のみ)
  • 付属品
    折り畳みコンテナ×1個(コンテナ有効内寸:520×360×230mm)
  • 折りたたみ時サイズ
    530×750×150mm
  • ハンドル材質
    アルミニウム・PP・TPR(熱可塑性エラストマー)
  • 本体材質詳細
    PP・ポリアミド・POM(ポリアセタール)・PAGF15(ナイロンガラス繊維)・TPR(熱可塑性エラストマー)

型番:

4-3857-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-3857-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
サイズ(mm)
600×990×1090
耐荷重
上段:30kg(支柱使用時)、下段:40kg
重量
約8.5kg(本体のみ)
付属品
折り畳みコンテナ×1個(コンテナ有効内寸:520×360×230mm)
折りたたみ時サイズ
530×750×150mm
ハンドル材質
アルミニウム・PP・TPR(熱可塑性エラストマー)
本体材質詳細
PP・ポリアミド・POM(ポリアセタール)・PAGF15(ナイロンガラス繊維)・TPR(熱可塑性エラストマー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-3857-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車・コンテナ共に折りたたみ可能です
【仕様】
・サイズ(mm):600×990×1090

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み2段台車(コンテナ付き) AS-99Gの型番4-3857-01のページです。 型番4-3857-01に関する仕様情報を記載しております。
折り畳み2段台車(コンテナ付き) AS-99Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み2段台車(コンテナ付き) AS-99G
小型スチール台車 ハンドル折り畳み式
ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ
軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)
軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・回転式2段タイプ)
TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー
メーカーアズワン金沢車輛アズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,8009,16117,902 -15,12712,7301,464
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナ台車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製スチール製スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
サイズ(mm)600×990×1090-----
耐荷重上段:30kg(支柱使用時)、下段:40kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト