17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐水ツールバッグ EA925MG-46

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:2日目

【特長】・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付・マチ・側面が自立し、形崩れに強いハードタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    ポリエステル(1680デニール)
  • ポケット数
    13個
  • 容量(L)
    12
  • サイズ(W×D×H)mm
    355×203×254

型番:

EA925MG-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925MG-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
ポリエステル(1680デニール)
ポケット数
13個
容量(L)
12
サイズ(W×D×H)mm
355×203×254

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925MG-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付
・マチ・側面が自立し、形崩れに強いハードタイプ
・耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水ラバーで成形されています
・ドライバー等を個別収納できるポケットが内外に13個設けられています
・持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水ツールバッグ EA925MG-46の型番EA925MG-46のページです。 型番EA925MG-46に関する仕様情報を記載しております。
耐水ツールバッグ EA925MG-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水ツールバッグ EA925MG-46
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6
ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32
ツールバックパック EA683ZK-31
ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,00012,77914,5809,76919,072 -2,340
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
材質ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)キャンバス生地ポリエステル(1680デニール)ポリエステル耐久ポリエステル
ポケット数13個17個6個---
容量(L)12--約23--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト