ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スペースアーム手動式(ショートタイプ)

通常単価(税別)
160,125
税込単価
176,138

【特長】・スペースアームの導入でケーブル、ホースの破損が激減します・3次元アー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スポット溶接機
  • 質量(g)
    59000.0
  • トラスココード
    421-1999
  • 全長 (mm)
    3100 
  • 最大荷重 (kg)
    40
  • 取付高 (mm)
    1700~2500 
  • 上下リフト量 (mm)
    1100
  • 仕様
    手動油圧式シリンダー

ご注意

  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。

型番:

SPSH-312
解除
    数量:

    SPSH-312の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スポット溶接機
    質量(g)
    59000.0
    トラスココード
    421-1999
    全長(mm)
    3100 
    最大荷重(kg)
    40
    取付高(mm)
    1700~2500 
    上下リフト量(mm)
    1100
    仕様
    手動油圧式シリンダー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPSH-312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,125
    ( 176,138 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スペースアームの導入でケーブル、ホースの破損が激減します
    ・3次元アームの動きで作業面積が拡大します
    ・折りたたんでの収納可能です
    ・送給装置のワイヤ交換が昇降により容易になります
    ・トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップします
    ・剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計です
    【用途】
    ・溶接作業現場の効率安全性の向上に

    ご注意

    • 積載荷重を超えて載せないでください。
    • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
    • 火気には近づけないでください。
    • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペースアーム手動式(ショートタイプ)の型番SPSH-312のページです。 型番SPSH-312に関する仕様情報を記載しております。
    スペースアーム手動式(ショートタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペースアーム手動式(ショートタイプ)
    スペースアーム電動式(ショートタイプ)
    スペースアーム手動式(溶接アーム)
    スペースアーム電動式(溶接アーム)
    TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)
    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)
    メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
    通常価格160,125220,500192,500 -249,375 -39,380 -41,969 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目〜在庫品1日目〜
    商品タイプスポット溶接機スポット溶接機スポット溶接機スポット溶接機溶接トーチ溶接トーチ
    質量(g)59000.059000.0----
    トラスココード421-1999421-2000----
    全長(mm)3100 3100 ----
    最大荷重(kg)40405050--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました