17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WGF-50/60

通常単価(税別)
17,04517,046
税込単価
18,75018,751
通常出荷日:2日目

【特長】・測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデル...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ベベル角度・開先角度測定

(°)

本体幅

本体高さ

最小発注数量
50
66mm
75mm
1個
60
71mm
67mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,045
( 18,750 )
2日目
17,046
( 18,751 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです
・板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています
・携帯に便利なビニールケース付です
・合格書付です
【用途】
・溶接のすみ肉のど厚測定に
【商品仕様】
・開先深さ範囲(mm):5〜14.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WGF-50/60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WGF-50/60
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタル溶接ゲージ
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ AWG-10
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格17,045-33,46726,19014,0525,1002,047
通常出荷日2日目11日目2日目6日目6日目1日目
測定範囲(mm)5〜30(開先有)、0〜20(開先無)0~4-0~4110~20
寸法測定精度(mm)±0.4±0.04±0.03±0.04±0.2±0.3
セット内容・付属品ビニールケース本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図マスターゲージ、CR2032---
本体材質ステンレス-----
本体奥行11.5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト