17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル精密インジケータ・表示器用接続ケーブル ストレート

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタル精密インジケータと表示機を接続するコネクタケーブルです・形状はストレート型です

詳細を確認
  • 種類
    ケーブル
  • 適用機種
    DPI-1001SC、DPI-1001LC、DPI-DRC
  • コネクタ形状
    ストレート
  • 本体幅
    13mm
  • 本体高さ
    2070mm
  • 本体奥行
    13mm

型番:

DPI-CS2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPI-CS2Cの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
適用機種
DPI-1001SC、DPI-1001LC、DPI-DRC
コネクタ形状
ストレート
本体幅
13mm
本体高さ
2070mm
本体奥行
13mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPI-CS2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル精密インジケータと表示機を接続するコネクタケーブルです
・形状はストレート型です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル精密インジケータ・表示器用接続ケーブル ストレートの型番DPI-CS2Cのページです。 型番DPI-CS2Cに関する仕様情報を記載しております。
デジタル精密インジケータ・表示器用接続ケーブル ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル精密インジケータ・表示器用接続ケーブル ストレート
デジタル精密インジケータ・表示器用接続ケーブル L型
デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタ
芯出し用チャックアーム
テストインジケータ アクセサリ
テストインジケータ用ステム
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格5,5005,70016,02612,00010,773389
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルACアダプタアームホルダステム
適用機種DPI-1001SC、DPI-1001LC、DPI-DRCDPI-1001SC、DPI-1001LC、DPI-DRCDPI-DRC---
コネクタ形状ストレートL型----
本体幅13mm23.3mm34mm61mm--
本体高さ2070mm2050mm1770mm240mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト