ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デジタル精密インジケータ表示機

通常単価(税別)
66,043
税込単価
72,647
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタル精密インジケータ用の表示機です・1チャンネル仕様のコンパクトコントローラです・設定値...

詳細を確認

型番:

DPI-DRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPI-DRCの仕様・寸法情報

デジタル/ダイヤル
デジタル
本体高さ
49mm
本体奥行
100.7mm
本体幅
49mm
電源電圧(V)
DC12〜24
消費電力(mA)
200以下
表示桁数
6
表示分解能(μm)
0.1、1、10
表示範囲(mm)
-99.9999〜99.9999
量子化誤差
±1
センサヘッド入力数
1
センサヘッド供給電圧(V)
DC5
ピークホールド
+P、-P、P-P、P-P/2
測定方向切替
+、-
合否判定
-NG、OK、+NG
標準付属品
パネル取付枠、コネクタ、ねじ×2
本体材質
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPI-DRC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,043
( 72,647 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル精密インジケータ用の表示機です
・1チャンネル仕様のコンパクトコントローラです
・設定値に応じてバックライトが緑(OK)と赤(NG)に変わるので、遠く離れた場所からでも公差判定が一目で確認できます
・任意の位置でリセットが可能です
・プリセット、データホールド、ピークホールド、エラー機能付です
・測定方向の切替が可能です
・7種類の測定条件が登録可能です
【仕様】
・使用温度範囲(℃):0〜55(湿度35〜85%RH)(結露、氷結無)
・保存温度範囲(℃):-10〜60(湿度35〜85%RH)
・耐振動:10〜150Hz、複振幅0.75mmまたは加速度48m/s2(切替周波数58Hz)、XYZ各方向2時間
・外部入出力:RS-232C
・入力信号:リセット、ホールド、ピーククリア
・出力信号:-NG、OK、+NG、エラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル精密インジケータ表示機の型番DPI-DRCのページです。 型番DPI-DRCに関する仕様情報を記載しております。
デジタル精密インジケータ表示機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル精密インジケータ表示機
快段目盛ダイヤルゲージ
Sラインダイヤルコンパレータ
デジタル精密インジケータ
デジタルSラインインジケータ アナログディスプレイ同時表示タイプ
デジタルSラインインジケータ(大型液晶搭載)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格66,0436,60029,92075,865 -73,190 -48,263 -
通常出荷日2日目5日目1日目2日目5日目3日目〜
デジタル/ダイヤルデジタルダイヤルダイヤル-デジタルデジタル
本体高さ49mm112113135.5mm--
本体奥行100.7mm24.522.818mm35.535.5
本体幅49mm586211mm60.560.5
電源電圧(V)DC12〜24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト