17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルニック用表示器

通常単価(税別)
64,05480,516
税込単価
70,45988,568
通常出荷日:2日目

【特長】・離れた場所からデータ数値を見ることができます・高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 本体奥行
    48mm
  • カバー材質
    シリコンゴム
  • 表示周期
    接続機種に準じる
  • 最小読取値
    接続機種に準じる
  • 電源
    単3形乾電池×2、ACアダプタ
  • 本体材質
    ABS
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプタ(DC3V出力、AC100〜240V)、単3形乾電池×2

ご注意

  • 連続使用時間は、ケーブル接続時、アルカリ乾電池で約55時間、D-SUB9ピン受信ユニット接続時、アルカリ乾電池で約9時間
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

本体幅

本体高さ

表示範囲(mm/m)

適用機種1

適用機種2

適用機種3

適用機種4

最小発注数量
85mm
147mm
接続機種に準じる
DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4W
DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-m4、DL-m5、DL-m5W
DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
-
1個
105mm
156mm
±9.999
DL-SXYW-S、DL-mXY
DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4W
DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-m4、DL-m5、DL-m5W
DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,054
( 70,459 )
2日目
80,516
( 88,568 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所からデータ数値を見ることができます
・高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます
・2人で行う作業が1人で実施できます
・本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます
【用途】
・レベルニックの測定データ表示に
【商品仕様】
・入力:レベルニック RS-232C 信号(専用)
・使用温度範囲:0〜40℃

ご注意

  • 連続使用時間は、ケーブル接続時、アルカリ乾電池で約55時間、D-SUB9ピン受信ユニット接続時、アルカリ乾電池で約9時間
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルニック用表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルニック用表示器
デジタル水準器レベルニック送信器・表示器セット
デジタル水準器レベルニック用測定ソフト(真直度ソフト)
デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 平面度ソフト
デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 真直度ソフト
デジタル水準器レベルニック用測定ソフト データ記録ソフト
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格64,054-146,334119,321119,320119,3209,989
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプその他付属品デジタル水平器その他付属品その他付属品その他付属品その他付属品
本体奥行48mm-----
カバー材質シリコンゴム-----
表示周期接続機種に準じる-----
最小読取値接続機種に準じる-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト