17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アーム式LED拡大鏡 Φ170mm

通常単価(税別)
24,899
税込単価
27,389
通常出荷日:2日目

【特長】・高寿命、省電力なLEDライト付です・無段階調光機能付で明るさの調整が可能です・3段階の調色機...

詳細を確認
  • 照度は、レンズから対象物までの距離250mmの場合です。

型番:

LS2-175ADT
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS2-175ADTの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
レンズ材質
硬質ガラス
本体幅(mm)
250
本体高さ(mm)
1100
本体奥行(mm)
690
本体材質
スチール、プラスチック
電源電圧(V)
AC100〜240
電源周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15
照度(lx)
5000
色温度(K)
4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
LED使用数(個)
各84(白色、温色)
クランプ可能範囲(mm)
10〜60
電源コード長(m)
1.8
レンズ可視範囲(mm)
Φ172
付属品
レンズ拭き、ACアダプタ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LS2-175ADT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,899
( 27,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高寿命、省電力なLEDライト付です
・無段階調光機能付で明るさの調整が可能です
・3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です
・双眼で見やすい大型レンズです
・レンズを保護するフタ付です
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に

ご注意

  • 照度は、レンズから対象物までの距離250mmの場合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム式LED拡大鏡 Φ170mmの型番LS2-175ADTのページです。 型番LS2-175ADTに関する仕様情報を記載しております。
アーム式LED拡大鏡 Φ170mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム式LED拡大鏡 Φ170mm
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
アーム式LED拡大鏡(2倍)
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
LEDアームルーペ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワンアズワンホーザン
通常価格24,89920,37715,74226,11818,80032,800
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目8日目1日目2日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)22221.752.12(面積倍率:約4.5)
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
レンズ材質硬質ガラスガラス----
本体幅(mm)250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト