ツール用品技術窓口

デジタルSラインポータブルサーフ

通常単価(税別)
245,318
税込単価
269,850
通常出荷日:2日目

【特長】・小型、軽量で現場へと持ち運び可能な表面粗さ測定器です・プローブは独自機構のオープンスキッドを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表面粗さ測定器
  • 測定範囲 (mm)
    0.35
  • 本体材質
    ABS
  • セット内容
    取扱説明書、粗さ標準片校正証明書、ケース、ストラップ、ACアダプタ(AC100〜264V)、電源コンセントアダプタ×4、USBケーブル、ドライブユニット延長ケーブル、六角ドライバ2×60mm、プローブケース
  • 本体幅
    77mm
  • 本体高さ
    50mm
  • 本体奥行
    160mm
  • 電源
    3.7Vリチウムイオン電池(3150mAh)
  • ピックアップ材質
    ダイヤモンド
  • パラメータ(DIN/ISO)
    Ra、Rq、Rz、Rmax、Rp、Rpk、Rk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rt、R3z、RPc、Rmr、RSm、Rsk、CR、CF、CL、R、AR、Rx
  • パラメータ(JIS)
    Ra、Rq、Ry(Rz同等)、RzJIS、tp(Rmr同等)、RSm、S
  • パラメータ(ASME)
    Rp、Rpm、RPc、Rsk
  • パラメータ(MOTIF)
    R、AR、Rx、CR、CF、CL
  • 粗さ曲線分解能(nm)
    8
  • フィルタ
    位相補正論郭曲線フィルタ(ガウシアンフィルタ)、特殊フィルタ、lsフィルタ
  • カットオフλc(mm)
    0.25/0.8/2.5/自動
  • トレース長さLt(mm)
    1.5/4.8/15/自動
  • トレース長さMOTIF準拠(mm)
    1/2/4/8/12/16
  • 評価長さIn(mm)
    1.25/4.0/12.5
  • サンプリング長の数n*
    1〜16

ご注意

  • 言語は、日本語、中国語、韓国語、英語、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、スウェーデン、チェコ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、ルーマニアです。

型番:

PS-350M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-350Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
表面粗さ測定器
測定範囲(mm)
0.35
本体材質
ABS
セット内容
取扱説明書、粗さ標準片校正証明書、ケース、ストラップ、ACアダプタ(AC100〜264V)、電源コンセントアダプタ×4、USBケーブル、ドライブユニット延長ケーブル、六角ドライバ2×60mm、プローブケース
本体幅
77mm
本体高さ
50mm
本体奥行
160mm
電源
3.7Vリチウムイオン電池(3150mAh)
ピックアップ材質
ダイヤモンド
パラメータ(DIN/ISO)
Ra、Rq、Rz、Rmax、Rp、Rpk、Rk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rt、R3z、RPc、Rmr、RSm、Rsk、CR、CF、CL、R、AR、Rx
パラメータ(JIS)
Ra、Rq、Ry(Rz同等)、RzJIS、tp(Rmr同等)、RSm、S
パラメータ(ASME)
Rp、Rpm、RPc、Rsk
パラメータ(MOTIF)
R、AR、Rx、CR、CF、CL
粗さ曲線分解能(nm)
8
フィルタ
位相補正論郭曲線フィルタ(ガウシアンフィルタ)、特殊フィルタ、lsフィルタ
カットオフλc(mm)
0.25/0.8/2.5/自動
トレース長さLt(mm)
1.5/4.8/15/自動
トレース長さMOTIF準拠(mm)
1/2/4/8/12/16
評価長さIn(mm)
1.25/4.0/12.5
サンプリング長の数n*
1〜16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-350M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,318
( 269,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で現場へと持ち運び可能な表面粗さ測定器です
・プローブは独自機構のオープンスキッドを採用し、塵やオイル溜りを防止します
・粗さ標準片を本体に内蔵し現場での校正が可能です
・4.3インチTFTタッチスクリーンディスプレイ(表示回転機能付)を採用しています
・取り外し可能な測定ユニットです
・トレース長、カットオフ波長の自動調整が選択可能で、測定対象が変わるたびに設定変更する手間を省きます
・測定データはPDFで保存、パソコンへの転送も可能です
・短縮キーの設定も可能です
【用途】
・作業現場、製造過程での表面粗さ測定に
【仕様】
・校正機能:動的補正演算式
・メモリ容量:3900形状、最大500000測定結果、1500PDFファイル(microSDカード:最大32GBまでカードメモリ拡張可能)
・使用可能温度(℃):10〜45
・保管温度(℃):-15〜60
・許容相対湿度(%):30〜85(結露無)
・防水防塵保護等級:IP40
・バッテリー動作時間:最大1200回の測定(満充電時)
・インターフェース:USB(Micro type B)、microSD(SD/SDHCカード 最大32GB)

ご注意

  • 言語は、日本語、中国語、韓国語、英語、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、スウェーデン、チェコ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、ルーマニアです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインポータブルサーフの型番PS-350Mのページです。 型番PS-350Mに関する仕様情報を記載しております。
デジタルSラインポータブルサーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルSラインポータブルサーフ
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル
Rrmsアラサ標準片
メーカー新潟精機(SK)東京精密ミツトヨ東京精密ミツトヨ日本金属電鋳
通常価格245,31822,40015,10741,9815,33113,371 -
通常出荷日2日目9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ表面粗さ測定器その他粗さ測定関連品粗さ標準片表面粗さ測定器その他粗さ測定関連品粗さ標準片
測定範囲(mm)0.35-----
本体材質ABS-----
セット内容取扱説明書、粗さ標準片校正証明書、ケース、ストラップ、ACアダプタ(AC100〜264V)、電源コンセントアダプタ×4、USBケーブル、ドライブユニット延長ケーブル、六角ドライバ2×60mm、プローブケース-----
本体幅77mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト