17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

並穴パス IC2シリーズ

通常単価(税別)
5,50013,623特別価格
税込単価
6,05014,985特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます・サイズバリエーションがあります【用途】・ミ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

本体高さ

全長(mm)

最小発注数量
310mm
310
1個
410mm
410
1個
610mm
610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5004,364
( 4,800 )
19日目
9,940
( 10,934 )
2日目
13,623
( 14,985 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます
・サイズバリエーションがあります
【用途】
・ミゾ及び内径寸法の移し取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

並穴パス IC2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
並穴パス IC2シリーズ
並穴パス
並丸パス OC2
並片パス HC-150・200・300
チップ付片パス
片パスA 15cm
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格5,500-11,3635,500 -1,900 -4,184 -1,395
通常出荷日2日目〜2日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプコンパスコンパスコンパスその他その他コンパス
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質(本体)ステンレス冷間圧延鋼ステンレス冷間圧延鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼
本体幅35mm-----
本体奥行14mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング