ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドリルプレスバイス EA525GB-4

通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110

【商品仕様】・材質:鋳鉄・JANコード:4550061132364

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 機構
    ネジ式
  • 口幅 (mm)
    152
  • 最大口開き (mm)
    139
  • 口深さ (mm)
    25
  • 材質
    鋳鉄
  • 重量(kg)
    19.2

型番:

EA525GB-4
解除
    数量:

    EA525GB-4の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    機構
    ネジ式
    口幅(mm)
    152
    最大口開き(mm)
    139
    口深さ(mm)
    25
    材質
    鋳鉄
    重量(kg)
    19.2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA525GB-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,100
    ( 11,110 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:鋳鉄
    ・JANコード:4550061132364

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドリルプレスバイス EA525GB-4の型番EA525GB-4のページです。 型番EA525GB-4に関する仕様情報を記載しております。
    ドリルプレスバイス EA525GB-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルプレスバイス EA525GB-4
    ドリルプレスバイス EA525AP-1
    エアーマシンバイスKC型
    ステンレス製精密小型バイス GSVJ10
    ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
    ステンレス製精密バイス GSPMV30
    メーカーエスコエスコ共立精機ギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格10,10014,400153,41059,125187,00087,000
    通常出荷日2日目2日目4日目3日目3日目19日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    機構ネジ式ネジ式空圧式ネジ式ネジ式ネジ式
    口幅(mm)15210080217040
    最大口開き(mm)139114501510030
    口深さ(mm)2538328.53022

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました