17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトレス長尺保管棚(複式連結型・150kg/段)

通常単価(税別)
40,75558,230特別価格
税込単価
44,83164,053特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます・サイズバリエー...

詳細を確認
  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • 連結型のみでのご使用はできません。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
880
872
1500
538-6606
1個
4
880
1172
1500
538-6605
1個
4
1180
872
1500
538-6599
1個
4
1180
1172
1500
538-5117
1個
4
1480
872
1500
538-5109
1個
4
1480
1172
1500
538-6611
1個
4
1780
872
1500
538-5123
1個
4
1780
1172
1500
538-5088
1個
4
880
872
1800
538-5116
1個
5
900
872
1800
538-6652
1個
4
880
1172
1800
538-5084
1個
5
900
1172
1800
538-6651
1個
4
1180
872
1800
538-6602
1個
5
1200
872
1800
538-6637
1個
4
1180
1172
1800
538-5081
1個
5
1200
1172
1800
538-6619
1個
4
1480
872
1800
538-5100
1個
5
1500
872
1800
538-6658
1個
4
1480
1172
1800
538-5098
1個
5
1500
1172
1800
538-6631
1個
4
1780
872
1800
538-5090
1個
5
1800
872
1800
538-6664
1個
4
1780
1172
1800
538-5108
1個
5
1800
1172
1800
538-6640
1個
4
880
872
2100
538-5094
1個
5
880
872
2100
538-6626
1個
4
880
1172
2100
538-5080
1個
5
880
1172
2100
538-6634
1個
4
1180
872
2100
538-5093
1個
5
1180
872
2100
538-6663
1個
4
1180
1172
2100
538-5092
1個
5
1180
1172
2100
538-6670
1個
4
1480
872
2100
538-5095
1個
5
1480
872
2100
538-6650
1個
4
1480
1172
2100
538-6613
1個
5
1480
1172
2100
538-6636
1個
4
1780
872
2100
538-5097
1個
5
1780
872
2100
538-6660
1個
4
1780
1172
2100
538-5082
1個
5
1780
1172
2100
538-6638
1個
4
880
872
2400
538-6603
1個
5
880
872
2400
538-6643
1個
4
880
1172
2400
538-5089
1個
5
880
1172
2400
538-6633
1個
4
1180
872
2400
538-6617
1個
5
1180
872
2400
538-6644
1個
4
1180
1172
2400
538-5085
1個
5
1180
1172
2400
538-6668
1個
4
1480
872
2400
538-5087
1個
5
1480
872
2400
538-6625
1個
4
1480
1172
2400
538-5122
1個
5
1480
1172
2400
538-6649
1個
4
1780
872
2400
538-6612
1個
5
1780
872
2400
538-6647
1個
4
1780
1172
2400
538-5103
1個
5
1780
1172
2400
538-6653
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,75537,775
( 41,553 )
19日目
42,63839,516
( 43,468 )
19日目
43,15539,996
( 43,996 )
19日目
45,03840,894
( 44,983 )
19日目
45,55541,368
( 45,505 )
19日目
47,43843,073
( 47,380 )
19日目
47,95543,547
( 47,902 )
19日目
49,83845,257
( 49,783 )
19日目
42,06838,988
( 42,887 )
19日目
47,24342,896
( 47,186 )
19日目
43,95040,732
( 44,805 )
19日目
49,52344,971
( 49,468 )
19日目
44,48341,226
( 45,349 )
19日目
49,64345,080
( 49,588 )
19日目
46,36542,099
( 46,309 )
19日目
51,92347,146
( 51,861 )
19日目
46,86842,560
( 46,816 )
19日目
52,04347,255
( 51,981 )
19日目
48,75044,269
( 48,696 )
19日目
54,32349,330
( 54,263 )
19日目
49,26844,735
( 49,209 )
19日目
54,44349,439
( 54,383 )
19日目
51,15046,449
( 51,094 )
19日目
56,72351,504
( 56,654 )
19日目
42,81839,683
( 43,651 )
19日目
47,99343,577
( 47,935 )
19日目
44,70040,587
( 44,646 )
19日目
50,25845,634
( 50,197 )
19日目
45,21841,057
( 45,163 )
19日目
50,39345,761
( 50,337 )
19日目
47,10842,778
( 47,056 )
19日目
52,67347,827
( 52,610 )
19日目
47,61843,241
( 47,565 )
19日目
52,79347,936
( 52,730 )
19日目
49,50044,950
( 49,445 )
19日目
55,08050,018
( 55,020 )
19日目
50,01845,416
( 49,958 )
19日目
55,20050,127
( 55,140 )
19日目
51,90047,130
( 51,843 )
19日目
57,46552,183
( 57,401 )
19日目
43,57540,389
( 44,428 )
19日目
48,75044,269
( 48,696 )
19日目
45,47341,289
( 45,418 )
19日目
51,03046,340
( 50,974 )
19日目
45,99041,763
( 45,939 )
19日目
51,15046,449
( 51,094 )
19日目
47,87343,468
( 47,815 )
19日目
53,43848,521
( 53,373 )
19日目
48,37543,929
( 48,322 )
19日目
53,55048,628
( 53,491 )
19日目
50,27345,652
( 50,217 )
19日目
55,83850,700
( 55,770 )
19日目
50,77546,108
( 50,719 )
19日目
55,95050,808
( 55,889 )
19日目
52,65847,818
( 52,600 )
19日目
58,23052,878
( 58,166 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます
・サイズバリエーションが豊富なためさまざまな長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます
・支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です
・オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます
・オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です
【用途】
・長尺物の保管・管理に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • 連結型のみでのご使用はできません。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス長尺保管棚(複式連結型・150kg/段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトレス長尺保管棚(複式連結型・150kg/段)
ボルトレス長尺保管棚 複式連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,755-55,223 -48,163 -50,769 -28,679 -33,568 -
通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)1503001501502020
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト