ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,663円28,271円 ( 31,098円 ) | 19日目 |
30,615円28,373円 ( 31,210円 ) | 19日目 |
32,063円29,715円 ( 32,687円 ) | 19日目 |
33,023円30,605円 ( 33,666円 ) | 19日目 |
34,463円31,940円 ( 35,134円 ) | 19日目 |
35,423円32,830円 ( 36,113円 ) | 19日目 |
36,863円34,164円 ( 37,580円 ) | 19日目 |
37,823円35,054円 ( 38,559円 ) | 19日目 |
30,915円28,652円 ( 31,517円 ) | 19日目 |
33,495円31,043円 ( 34,147円 ) | 19日目 |
31,845円29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
34,628円32,093円 ( 35,302円 ) | 19日目 |
33,315円30,879円 ( 33,967円 ) | 19日目 |
35,895円33,267円 ( 36,594円 ) | 19日目 |
34,245円31,741円 ( 34,915円 ) | 19日目 |
37,050円34,341円 ( 37,775円 ) | 19日目 |
35,715円33,100円 ( 36,410円 ) | 19日目 |
38,295円35,495円 ( 39,045円 ) | 19日目 |
36,645円33,962円 ( 37,358円 ) | 19日目 |
39,450円36,562円 ( 40,218円 ) | 19日目 |
38,115円35,328円 ( 38,861円 ) | 19日目 |
40,695円37,716円 ( 41,488円 ) | 19日目 |
39,045円36,190円 ( 39,809円 ) | 19日目 |
41,828円38,766円 ( 42,643円 ) | 19日目 |
31,268円28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
33,870円31,390円 ( 34,529円 ) | 19日目 |
32,228円29,868円 ( 32,855円 ) | 19日目 |
35,003円32,440円 ( 35,684円 ) | 19日目 |
33,698円31,231円 ( 34,354円 ) | 19日目 |
36,270円33,618円 ( 36,980円 ) | 19日目 |
34,628円32,093円 ( 35,302円 ) | 19日目 |
37,403円34,665円 ( 38,132円 ) | 19日目 |
36,075円33,437円 ( 36,781円 ) | 19日目 |
38,678円35,846円 ( 39,431円 ) | 19日目 |
37,028円34,317円 ( 37,749円 ) | 19日目 |
39,803円36,889円 ( 40,578円 ) | 19日目 |
38,475円35,658円 ( 39,224円 ) | 19日目 |
41,078円38,071円 ( 41,878円 ) | 19日目 |
39,428円36,541円 ( 40,195円 ) | 19日目 |
42,203円39,113円 ( 43,024円 ) | 19日目 |
32,423円30,049円 ( 33,054円 ) | 19日目 |
35,003円32,440円 ( 35,684円 ) | 19日目 |
33,353円30,911円 ( 34,002円 ) | 19日目 |
36,158円33,511円 ( 36,862円 ) | 19日目 |
34,823円32,273円 ( 35,500円 ) | 19日目 |
37,403円34,665円 ( 38,132円 ) | 19日目 |
35,753円33,135円 ( 36,449円 ) | 19日目 |
38,558円35,735円 ( 39,309円 ) | 19日目 |
37,223円34,498円 ( 37,948円 ) | 19日目 |
39,803円36,889円 ( 40,578円 ) | 19日目 |
38,153円35,360円 ( 38,896円 ) | 19日目 |
40,958円37,959円 ( 41,755円 ) | 19日目 |
39,623円36,722円 ( 40,394円 ) | 19日目 |
42,210円39,120円 ( 43,032円 ) | 19日目 |
40,553円37,584円 ( 41,342円 ) | 19日目 |
43,335円40,162円 ( 44,178円 ) | 19日目 |
39,090円36,228円 ( 39,851円 ) | 19日目 |
40,163円37,223円 ( 40,945円 ) | 19日目 |
42,083円39,002円 ( 42,902円 ) | 19日目 |
43,163円40,003円 ( 44,003円 ) | 19日目 |
【特長】
・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます
・サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます
・支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です
・オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます
・オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です
【用途】
・長尺物の保管・管理に
【材質】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):15,282円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
棚用ディスプレイネット(取付金具付)
4.5通常価格(税別):1,895円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~