17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置 CF303 CF303
  • CF303

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却水循環装置 CF303

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CF303

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・汎用型冷却水循環装置です
・正面のフィルタ取付板はマグネットで固定されているだけなので、お手入れの際は、手前に引っ張ることで容易に取り外すことができます
・高輝度白色LEDにより視認性が高く、操作性が向上した新型コントローラを採用測定温度と設定温度の切替え表示が可能ですシンプルで使いやすいデザインとなっています
【用途】
・ロータリーエバポレーターに
・研究用機器、産業用機器、分析・計測器など様々な用途で密閉系回路の発熱部の循環冷却に
【材質】
・水槽:ステンレス鋼

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
冷却能力(W)
約450(at液温10℃)、約330(at液温-10℃)
温度調節範囲(℃)
-20~30
電源(V)
100V
外寸法(mm)
396×535×205(奥行×高さ×幅)
トラスココード
428-5955
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
質量(g)
30000.0
材質1
水槽:ステンレス鋼
電流(A)
7(10)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト