17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1

通常単価(税別)
104,092108,578特別価格
税込単価
114,501119,436特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です・L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定項目
    風速 / 風量
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    28
  • 幅(mm)
    146
  • 分解能(hPa)
    0.001(0~2.0)/0.01(2.01~20.0)/0.10(20.1~200.0)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定風速範囲

(m/s)

トラスココード

測定風量範囲([[M3]]/h)

質量(g)

計測範囲(hPa)

セット内容

最小発注数量
5~100 (推奨)
525-2809
99999
1200.0
0~+200
-
1個
5~100(推奨)
525-2807
60
1500.0
0~200
testo512-1、L型ピトー管500mm、ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,09295,764
( 105,340 )
4日目
108,57899,891
( 109,880 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です
・L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です
・高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です
・計測器本体とピトー管のセットです
【用途】
・ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用
【セット内容】
・testo512-1、L型ピトー管350mm、ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(快適性評価)
マルチ環境計測器 多点CO2
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格104,092-62,07738,000676,001572,500738,001
通常出荷日4日目4日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計関連品関連品関連品関連品
測定項目風速 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度-風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
奥行(mm)603240210210210
高さ(mm)28154290---
幅(mm)1466550393939

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト