ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,625円 ( 22,688円 ) | 5日目 |
12,095円 ( 13,305円 ) | 5日目 |
23,345円 ( 25,680円 ) | 5日目 |
【特長】
・ラミネート不要の耐水紙です
・レーザープリンターで印字ができます
・フィルム素材のため耐水、耐久度があります
・全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)
【用途】
・屋外掲示物、工事看板、注意表示などに
【材質】
・発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~