17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

満水試験器 441341

通常単価(税別)
114,026
税込単価
125,429
通常出荷日:2日目

【特長】・センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です・試験計測時に周囲温度の同時測定が可能とな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    135
  • 高さ (mm)
    205
  • JANコード
    4514706105021
  • トラスココード
    387-0333
  • 質量(g)
    500.000
  • 奥行(mm)
    85
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本
  • 詳細タイプ
    満水試験器

型番:

441341
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

441341の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
135
高さ(mm)
205
JANコード
4514706105021
トラスココード
387-0333
質量(g)
500.000
奥行(mm)
85
電源
単4アルカリ乾電池×3本
詳細タイプ
満水試験器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
441341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,026
( 125,429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です
・試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます
・最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します
・専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です(データの収集・グラフの確認など)
・データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます
・排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

満水試験器 441341の型番441341のページです。 型番441341に関する仕様情報を記載しております。
満水試験器 441341のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
満水試験器 441341
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
デジタル検査カメラ CA-350
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
メーカーレッキス工業レッキス工業ローデンベルガーリジッドリジッドシンワ測定
通常価格114,026792,0001,823,6852,263,716138,41814,631
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
幅(mm)1353504003569588
高さ(mm)20517636543224032
JANコード45147061050214514706086511----
トラスココード387-0333261-3575----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト