ファクトリーサプライ用品技術窓口

防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト ライトオーク

通常単価(税別)
29,14827,990
税込単価
32,06330,789
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコンアクリル樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)とUV吸収剤を配合した高性能木部保護塗料で...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • その他
  • JANコード
    4971544089812
  • 質量(g)
    15900.0
  • トラスココード
    205-7612
  • 材質1
    合成樹脂(シリコンアクリル)
  • 乾燥時間
    約1時間(夏)、約2~3時間(冬)
  • 色詳細
    ライトオーク
  • 塗り重ね可能時間
    夏期/約2日、冬期/約4日
  • 容量(L)
    14
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    80~120(畳枚数換算約60枚分)

ご注意

  • 塗りつぶしタイプの塗装面にはご使用になれません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床、乾燥不十分な木や竹材、食器類、ペットがかじったりする素材や場所など)。

型番:

00001-08981
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-08981の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
その他
JANコード
4971544089812
質量(g)
15900.0
トラスココード
205-7612
材質1
合成樹脂(シリコンアクリル)
乾燥時間
約1時間(夏)、約2~3時間(冬)
色詳細
ライトオーク
塗り重ね可能時間
夏期/約2日、冬期/約4日
容量(L)
14
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
80~120(畳枚数換算約60枚分)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-08981
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,14827,990
( 30,789 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)とUV吸収剤を配合した高性能木部保護塗料です
・水性でありながら色あせに強く、塗り継ぎムラがでにくい塗料です
・防カビ、防虫、防腐効果に優れ、木部を長期間保護します
・塗り替え時でも、しっかりと色が付く半造膜ステインです
【用途】
・ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に
【材質】
・合成樹脂(シリコンアクリル)

ご注意

  • 塗りつぶしタイプの塗装面にはご使用になれません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床、乾燥不十分な木や竹材、食器類、ペットがかじったりする素材や場所など)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト ライトオークの型番00001-08981のページです。 型番00001-08981に関する仕様情報を記載しております。
防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト ライトオークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト ライトオーク
抗菌タイル目地材
モルタル壁
石こう
ALC補修セメント
急結セメント
メーカーアトムハウスペイントトーヨーマテラン家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格29,1486081,271861725850
通常出荷日4日目1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
その他ホワイトグレーホワイトホワイトグレー
JANコード4971544089812-----
質量(g)15900.0-----
トラスココード205-7612-----

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト