17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置 HTS1

通常単価(税別)
450,000
税込単価
495,000
通常出荷日:1日目

【特長】・循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです・コンプレッサ...

詳細を確認

型番:

HTS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
冷却能力(W)
650(室温20℃、吐出水温と戻り水温の差が15℃の場合)、1000(20℃時)
温度調節範囲(℃)
5~80
電源(V)
230V
外寸法(mm)
280×398×387(幅×奥行×高さ)
トラスココード
256-7675
最大流量(L/min)(50/60Hz)
8
質量(g)
18000.0
消費電力(W)
384
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450,000
( 495,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです
・コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです
・循環温度は室温に依存します
【用途】
・CCDカメラ、半導体レーザーの冷却に
・小型実験装置の冷却に
・ペルチェ素子の冷却に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置 HTS1の型番HTS1のページです。 型番HTS1に関する仕様情報を記載しております。
冷却水循環装置 HTS1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却水循環装置 HTS1
溶接用冷却水装置 YX-09KGC1
恒温水循環装置 MTCシリーズ
冷水循環装置 ACE-2000
低温恒温水循環装置(水冷式)
低温恒温水循環装置(空冷式)
メーカーフーバーパナソニック溶接システムアズワン東京理化器械東京理化器械東京理化器械
通常価格450,000214,286262,415 -193,974642,623 -641,000 -
通常出荷日1日目3日目1日目5日目11日目4日目〜
商品タイプ冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置
冷却能力(W)650(室温20℃、吐出水温と戻り水温の差が15℃の場合)、1000(20℃時)3300----
温度調節範囲(℃)5~80-10~305~30-10~80-10~80
電源(V)230V200V-100V200V200V
外寸法(mm)280×398×387(幅×奥行×高さ)380×545×474----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト