17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルロッカー WPL1290シリーズ

通常単価(税別)
174,750特別価格
税込単価
192,225特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フリーアドレスオフィス等での使用におすすめの木製パーソナルロッカーです・各扉ごとに書類用ポス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    467
  • 高さ(mm)
    1123
  • 詳細タイプ
    4人用
  • 質量(g)
    53000.0
  • 材質1
    本体・台輪:プリント化粧繊維板
  • 材質2
    フロントパネル:樹脂化粧シート
  • 材質3
    脚:無垢
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    357
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    415
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    494
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠

ご注意

  • 脚は商品到着後お客様で取付となります。
  • 提供不可:ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4550414027743
249-8754
グリジオーク
1個
4550414027750
249-8755
ウォールナット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,750148,642
( 163,506 )
1日目
174,750148,642
( 163,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーアドレスオフィス等での使用におすすめの木製パーソナルロッカーです
・各扉ごとに書類用ポスト穴付です
【用途】
・オフィスに
・ロッカールームに
【材質】
・本体・台輪:プリント化粧繊維板
・フロントパネル:樹脂化粧シート
・脚:無垢

ご注意

  • 脚は商品到着後お客様で取付となります。
  • 提供不可:ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカー WPL1290シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
PK型パーソナルロッカー 4人用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナイキ
通常価格174,75017,89390,583288,54179,697168,687
通常出荷日1日目4日目〜8日目14日目8日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900300881900881899
奥行(mm)467400551500551450
高さ(mm)11234408801800880900
詳細タイプ4人用1人用両開きタイプ両開きタイプオープンタイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト