17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

11.4L・7.6L ハンドスプレー

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:2日目

【特長】・11.4L/7.6Lハンドスプレー・加圧式スプレー・圧力リリースバルブ付

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA115MM-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115MM-53の仕様・寸法情報

容量(ml)
1001~
ノズル
ノズル付き
その他
ノズル長
304mm
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:セラミック
容量(L)
7.6
サイズ(mm)
Φ238×609(H)
色詳細
ホワイト
重量(kg)
2.5
ホース長
1066mm
JANコード
4550061937563
動作圧力
40~60psi

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115MM-53

ノズル長

材質

容量(L)

サイズ(mm)

重量(kg)

ホース長

JANコード

動作圧力

最小発注数量
304mm
タンク:ポリエチレン、ノズル:セラミック
7.6
Φ238×609(H)
2.5
1066mm
4550061937563
40~60psi
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.4L/7.6Lハンドスプレー
・加圧式スプレー
・圧力リリースバルブ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11.4L・7.6L ハンドスプレーの型番EA115MM-53のページです。 型番EA115MM-53に関する仕様情報を記載しております。
11.4L・7.6L ハンドスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11.4L・7.6L ハンドスプレー
7.0L・10.0L ハンドスプレー
3.8L ハンドスプレー
ハンドスプレー(蓄圧式)
ハンド式自在スプレー イエロー
オート試薬スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコダリヤカマグ社
通常価格28,80017,219 -13,320 -11,3171,125268,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目19日目
容量(ml)1001~1001~1001~~4991000~499
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
その他その他その他その他イエローその他
色詳細ホワイトホワイトホワイトシルバー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト