ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)

通常単価(税別)
9,943
税込単価
10,937
通常出荷日:2日目

【特長】・ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能・暗闇で光るボディ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ストラップタイプ
  • 特殊用途
    防爆
  • 電源
    乾電池単3
  • 光源
    LED球
  • 使用電池
    単3×3本(付属)
  • 重量
    176g(電池含)
  • サイズ
    Φ42×156mm
  • 材質
    本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート、クリップ:ナイロン
  • 防水性能
    IP67
  • 明るさ
    160ルーメン
  • 照射距離
    144m
  • 付属品
    ストラップ・クリップ
  • カラー
    蓄光
  • 電池寿命(時間)
    19
  • メーカー
    PELICAN PRODUCTS
  • メーカー型番
    3315PL
  • 防爆構造規格
    Class1、Division1/ClassII、Division1/ClassIII、Division1

型番:

EA758WE-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758WE-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防爆
電源
乾電池単3
光源
LED球
使用電池
単3×3本(付属)
重量
176g(電池含)
サイズ
Φ42×156mm
材質
本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート、クリップ:ナイロン
防水性能
IP67
明るさ
160ルーメン
照射距離
144m
付属品
ストラップ・クリップ
カラー
蓄光
電池寿命(時間)
19
メーカー
PELICAN PRODUCTS
メーカー型番
3315PL
防爆構造規格
Class1、Division1/ClassII、Division1/ClassIII、Division1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758WE-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,943
( 10,937 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能
・暗闇で光るボディ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)の型番EA758WE-43のページです。 型番EA758WE-43に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)
フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64
フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)
フラッシュライト/LED EA758VE-8
フラッシュライト/LED EA758M-12A
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,94310,65610,66311,3515,22913,900
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ストラップタイプストラップタイプハンディタイプペンタイプ肩掛けタイプストラップタイプ
特殊用途防爆防爆防水防水防滴防水
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単1充電池
光源LED球LED球白色LED(1灯)、90CRI LED(1灯)-LED球9個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト