ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14

通常単価(税別)
26,010
税込単価
28,611
通常出荷日:2日目

【特長】・スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす・軽くて持ちやすい・照射距...

詳細を確認

ご注意

  • ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
  • 製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

型番:

EA758C-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758C-14の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
明るさ(lm)
弱(スポットモード/ワイドモード):400/ 450 / 中(スポットモード/ワイドモード):750/ 800 / 強(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 点滅(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050
電源
充電式
特殊用途
防水
重量
0.8kg(バッテリー除く)
電源詳細
マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V
防水性能
IP55
電球
白色LED(10W)
メーカー
HiKOKI
作業灯サイズ
174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)、109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)
照射距離
670m(明るさ:強、スポットモード時)
連続点灯(時間)
強(スポットモード/ワイドモード):8、中(スポットモード/ワイドモード):12、弱(スポットモード/ワイドモード):24、点滅(スポットモード/ワイドモード):15.5
仕様
作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
メーカー型番
UB18DH(NN)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,010
( 28,611 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす
・軽くて持ちやすい
・照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載
・3段階の明るさと点滅
・0°から90°の間で6段階に固定可能
・吊り下げ式ライトとして使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載

ご注意

  • ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
  • 製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14の型番EA758C-14のページです。 型番EA758C-14に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LED調査用ライト
充電式LEDワークライト ML803
充電式LEDハンドライト 360度回転機能付き
メーカーエスコGROZGROZGROZマキタGROZ
通常価格26,0106,20813,93321,2235,6308,663
通常出荷日2日目2日目1日目4日目在庫品1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状フック付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付フック付 / マグネット付
明るさ(lm)点滅(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 強(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 中(スポットモード/ワイドモード):750/ 800 / 弱(スポットモード/ワイドモード):400/ 4505006001000170/120上部:120 / 側面:400(強)200(弱)
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
特殊用途防水防雨防雨防水防水防雨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト