ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)

通常単価(税別)
10,663
税込単価
11,729
通常出荷日:2日目

【特長】・前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています・クリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 電源
    乾電池単3
  • 光源
    白色LED(1灯)、90CRI LED(1灯)
  • 使用電池
    単3×3本(付属)
  • 重量
    187g(電池含)
  • サイズ
    Φ47.2×178mm
  • 材質
    本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
  • 明るさ
    ノーマル(白色):225ルーメン、ワイド(高演色):175ルーメン、同時照射:320ルーメン
  • 照射距離
    ノーマル:179m、ワイド:39m、同時照射:167m
  • カラー
    イエロー
  • 電池寿命(時間)
    ノーマル(白色):8、ワイド(高演色):8.5、同時照射:5
  • メーカー
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • メーカー型番
    68910
  • 商品名
    DUALIER COLOR-RITE
  • 防水防塵性能
    IP67
  • 耐衝撃性能
    2m

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA758SD-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758SD-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防水
電源
乾電池単3
光源
白色LED(1灯)、90CRI LED(1灯)
使用電池
単3×3本(付属)
重量
187g(電池含)
サイズ
Φ47.2×178mm
材質
本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
明るさ
ノーマル(白色):225ルーメン、ワイド(高演色):175ルーメン、同時照射:320ルーメン
照射距離
ノーマル:179m、ワイド:39m、同時照射:167m
カラー
イエロー
電池寿命(時間)
ノーマル(白色):8、ワイド(高演色):8.5、同時照射:5
メーカー
ストリームライト(STREAM LIGHT)
メーカー型番
68910
商品名
DUALIER COLOR-RITE
防水防塵性能
IP67
耐衝撃性能
2m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758SD-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,663
( 11,729 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています
・クリップ付なのでシャツやポケットなどに挟んでハンズフリーで使用できます
・ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ
・白色LEDと高演色(90 CRI LED)はスイッチが独立しているため、切り替えが簡単です

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)の型番EA758SD-91のページです。 型番EA758SD-91に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)
フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)
フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64
フラッシュライト/LED EA758VE-8
フラッシュライト/LED EA758M-12A
高演色LEDライト"3310PLCC"
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコペリカン
通常価格10,6639,94310,65611,3515,2299,412
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプストラップタイプペンタイプ肩掛けタイプストラップタイプ
特殊用途防水防爆防爆防水防滴防水
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単1乾電池単3
光源白色LED(1灯)、90CRI LED(1灯)LED球LED球-LED球9個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト