17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーステップ(軽量)

通常単価(税別)
21,86745,470
税込単価
24,05450,017
通常出荷日:2日目

【特長】・転落のリスクを軽減する為のセーフティバー付き・セーフティーバ―上部に設けられたトレーには、工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量 (kg)
    170
  • 材質
    FRP
  • 天板サイズ(mm)
    330×330
  • 踏みざん(mm)
    76(3インチ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

重量(kg)

設置時高さ(m)

設置寸法(WxD)mm

収納サイズ(WxDxH)mm

最小発注数量
0.55
2
7.0
1.22
510x650
510×130×1300
1個
0.83
3
8.6
1.52
550×810
550×130×1590
1個
1.68
6
13.6
2.44
640×1300
640×130×2510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,867
( 24,054 )
2日目
25,026
( 27,529 )
2日目
45,470
( 50,017 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転落のリスクを軽減する為のセーフティバー付き
・セーフティーバ―上部に設けられたトレーには、工具を差したり吊るしたり部品を置いたりする事ができます。踏台を降りる必要がなく手の届く範囲で作業ができる為効率が上がります
・【グラウンド・キュー】と呼ばれる機能があり、最下段を踏むと「カシャッ」と音が鳴って知らせてくれるので踏み外しによる事故を防ぎます
・幅76mのステップ・330×330mmのワイドな天板は危険な転倒を防ぎ長時間安全に立ち作業が行えます
・従来のファイバーグラスよりも15%軽い素材でできており、軽量化した事で持ち運び時の怪我の軽減につながります
・Hi-Viz(高視認)グリーンを採用し、その明るく目立つ色合いを周囲が視認しやすく、踏台使用中に人や物がぶつかるリスクを減らします
・天板についたハンドルを持ち上げると簡単に折りたためます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーステップ(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーステップ(軽量)
軽量脚立(アルミ製)
軽量専用脚立 BEN-KEI
アルステップ AMP
アルステップ AP
専用脚立 ウイングステップ 上枠付
メーカーエスコエスコピカコーポレイションハラックスハラックス長谷川工業
通常価格21,867-18,637 -11,156 -47,988 -23,334 -28,790 -
通常出荷日2日目2日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプはしご兼脚立専用脚立専用脚立専用脚立専用脚立専用脚立
最大使用質量(kg)170130130100100100
材質FRPアルミ合金製----
天板サイズ(mm)330×330-----
踏みざん(mm)76(3インチ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト