17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤラック(4本収納)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイヤラック(4本収納)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA912AD-1

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2本ずつタテに収納する、新発想のスリムなカート式収納ラックです
・今まであきらめていたガレージ内のスペース、また軒先にも収納することができます
・2個組なので合計4本のタイヤが収納可能です
・スリム設計なので限られた収納スペースを無駄にせず有効活用可能なのがポイント
・また、雨や雪・直射日光や汚れからタイヤを守るカバー付き!
・風でカバーが飛んでしまわないように紐止めも付属しております
・キャスターもついている為、移動もラクラク
・さらに、純国産で1台あたりの耐荷重50kgと安心!
・シーズンオフのタイヤも専用のタイヤラックでスッキリ収納できます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
連結タイプ
単体型
間口(mm)
465
奥行(mm)
290
高さ(mm)
1080
均等積載量(kg/段)
50
付属品
タイヤカバー×2、ビス×17、キャスター×8、スパナ×1
材質詳細
本体:スチール(メラミン焼付塗装)/カバー:ポリエステル/キャスター:PP
サイズ(mm)
カバー:680×275×1345(H)
重量(kg)
8
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト