17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A

通常単価(税別)
15,104
税込単価
16,614
通常出荷日:2日目

【特長】・前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク・省エネ性が高いDCモーター搭載、より強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    その他
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    固定時:20・首振時:25
  • ハネ径(cm)
    15
  • 電源詳細
    AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
  • コード長
    約1.8m
  • サイズ
    210(W)×210(D)×290(H)mm
  • 切タイマー
    2・4・8時間
  • 材質
    ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
  • 重量
    約1.3kg
  • メーカー型番
    PCF-SDC152TK
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 首振り角度
    上下:60°、左右:60°/90°/120°
  • 適用床面積
    24畳

型番:

EA763FB-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763FB-12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
その他
消費電力(W)(50/60Hz)
固定時:20・首振時:25
ハネ径(cm)
15
電源詳細
AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
コード長
約1.8m
サイズ
210(W)×210(D)×290(H)mm
切タイマー
2・4・8時間
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
重量
約1.3kg
メーカー型番
PCF-SDC152TK
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
首振り角度
上下:60°、左右:60°/90°/120°
適用床面積
24畳

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763FB-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,104
( 16,614 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク
・省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです
・特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用
・ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます
・風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました
・風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます
・中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます
・部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60°・90°・120°で調節可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12Aの型番EA763FB-12Aのページです。 型番EA763FB-12Aに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
サーキュレーター
サーキュレーターアイ mini
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
サーキュレーター(3段階切替)
メーカーエスコエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワン
通常価格15,10417,5068,3546,9454,7235,000
通常出荷日2日目2日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
電源(V)その他100100100100100
消費電力(W)(50/60Hz)固定時:20・首振時:25固定時:33・首振時:3540/3822/2018/16-
ハネ径(cm)1518151218φ18
電源詳細AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト