ファクトリーサプライ用品技術窓口

300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

通常単価(税別)
14,145
税込単価
15,560
通常出荷日:2日目

【特長】・明るい場所でもハッキリ見える!高輝度LED採用のデジタル水平器・0°/90°をシグナル音でお...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    300
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    62.5
  • 厚み (mm)
    28
  • レベル精度
    ±1.0mm/m
  • 電源
    単4電池×2本(別売)
  • 使用温度
    0~40℃
  • 保管温度
    -10~50℃
  • 傾斜測定精度
    ±0.1°以下(0・90°)、±0.2°以下(その他の角度)
  • 材質
    アルミ製
  • 測定範囲
    4×90°(0~360°)
  • 重量(g)
    381(電池含まず)
  • 最小表示
    0.05°・0.08%・1mm/m
  • 型番
    DGLV-300
  • メーカー
    マイゾックス(myzox)
  • 測定単位
    角度(°)・勾配(%)・mm/m
  • 防塵防水
    IP54

型番:

EA721JR-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA721JR-21の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
300
マグネット
底面のみ
高さ(mm)
62.5
厚み(mm)
28
レベル精度
±1.0mm/m
電源
単4電池×2本(別売)
使用温度
0~40℃
保管温度
-10~50℃
傾斜測定精度
±0.1°以下(0・90°)、±0.2°以下(その他の角度)
材質
アルミ製
測定範囲
4×90°(0~360°)
重量(g)
381(電池含まず)
最小表示
0.05°・0.08%・1mm/m
型番
DGLV-300
メーカー
マイゾックス(myzox)
測定単位
角度(°)・勾配(%)・mm/m
防塵防水
IP54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721JR-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,145
( 15,560 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でもハッキリ見える!高輝度LED採用のデジタル水平器
・0°/90°をシグナル音でお知らせ
・バッテリー残量を電池マークでお知らせ
・鉄骨などに張り付く強力マグネットを内蔵。脱落防止に
・丸い管にも設置しやすいV溝形状構造
・高精度で360°計測
・角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)の型番EA721JR-21のページです。 型番EA721JR-21に関する仕様情報を記載しております。
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,1454,07241,050165,061426,066170,358 -
通常出荷日2日目1日目2日目13日目3日目3日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)3001602091706150
マグネット底面のみ底面のみなしなしなしなし
高さ(mm)62.546.51425210756

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト