17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A

通常単価(税別)
10,950
税込単価
12,045
通常出荷日:3日目

【特長】・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです・緑のカラーケースタイプです

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0.1~3
  • 枚数 (枚)
    1
  • 校正証明書
  • 重量
    18g
  • サイズ
    8(W)×8(D)×118.5(H)mm
  • テーパー角度
    5°43'29"
  • 最小目盛
    0.1mm
  • 精度
    ±0.05mm
  • メーカー型番
    CCTPG-715A
  • メーカー
    新潟精機

型番:

EA725SF-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SF-3Aの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0.1~3
枚数(枚)
1
校正証明書
重量
18g
サイズ
8(W)×8(D)×118.5(H)mm
テーパー角度
5°43'29"
最小目盛
0.1mm
精度
±0.05mm
メーカー型番
CCTPG-715A
メーカー
新潟精機

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SF-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,950
( 12,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです
・緑のカラーケースタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3Aの型番EA725SF-3Aのページです。 型番EA725SF-3Aに関する仕様情報を記載しております。
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書
テーパーゲージ TPG-267M
テーパーゲージ TPG-700S
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M
メーカーエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格10,9501,7207,722 -9,1481,9209,765
通常出荷日3日目1日目10日目在庫品1日目19日目1日目
測定範囲(mm)0.1~3--1~291~151~29(0.05目盛)
枚数(枚)1-1424
校正証明書----
重量18g20g----
サイズ8(W)×8(D)×118.5(H)mm26(W)×5(D)×160(H)mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト