ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動ドライバードリル(充電式) EA813CF-7A

通常単価(税別)
93,510
税込単価
102,861
通常出荷日:2日目

【特長】・回転数2段階切替(高速・低速)・締付トルク22段階・LEDライト、電池残量表示付・高効率で経...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    36(リチウムイオン2.5Ah)
  • 最大トルク (N・m)
    低速:155(1582kgf・cm)、高速:110(1122kgf・cm)
  • 重量 (g)
    2500(サイドハンドル未装着、バッテリー装着時)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力
    木ねじ(下穴あり):Φ16×100(L)mm、小ネジ:M6
  • サイズ
    190×269×70mm(バッテリー装着時)
  • チャック能力
    最大13mm
  • 回転数
    低速:0~550rpm、高速:0~2200rpm
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    DV36DC(2XPSZ)
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、樹脂ケース、フック、電池カバー
  • 充電時間
    25分(満充電)、19分(実用充電)
  • 打撃数
    低速:0~8250回/分、高速:0~33000回/分
  • 穴あけ能力
    鋼材・アルミ:20mm、木材:118mm、モルタル:22mm
  • 振動3軸合成値
    回転+打撃 14.2m/s2、回転<2.5m/s2
  • 締付トルク
    1:約1.5N・m、4:約2.4N・m、7:約3.4N・m、10:約4.3N・m、13:約5.2N・m、16:約6.1N・m、19:約7.1N・m、22:約8.0N・m
  • 一充電当たりの作業量
    【木ねじ締め】低速・呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm):約160本、【穴あけ】低速・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm):約30個、高速・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm):約700個、高速・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm):約120個、高速・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm):約350個
  • LEDライト
    白色LED

型番:

EA813CF-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813CF-7Aの仕様・寸法情報

電圧(V)
36(リチウムイオン2.5Ah)
最大トルク(N・m)
低速:155(1582kgf・cm)、高速:110(1122kgf・cm)
重量(g)
2500(サイドハンドル未装着、バッテリー装着時)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
ねじ締め能力
木ねじ(下穴あり):Φ16×100(L)mm、小ネジ:M6
サイズ
190×269×70mm(バッテリー装着時)
チャック能力
最大13mm
回転数
低速:0~550rpm、高速:0~2200rpm
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
DV36DC(2XPSZ)
仕様
樹脂ケースセット
付属品
バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、樹脂ケース、フック、電池カバー
充電時間
25分(満充電)、19分(実用充電)
打撃数
低速:0~8250回/分、高速:0~33000回/分
穴あけ能力
鋼材・アルミ:20mm、木材:118mm、モルタル:22mm
振動3軸合成値
回転+打撃 14.2m/s2、回転<2.5m/s2
締付トルク
1:約1.5N・m、4:約2.4N・m、7:約3.4N・m、10:約4.3N・m、13:約5.2N・m、16:約6.1N・m、19:約7.1N・m、22:約8.0N・m
一充電当たりの作業量
【木ねじ締め】低速・呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm):約160本、【穴あけ】低速・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm):約30個、高速・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm):約700個、高速・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm):約120個、高速・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm):約350個
LEDライト
白色LED

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813CF-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,510
( 102,861 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数2段階切替(高速・低速)
・締付トルク22段階
・LEDライト、電池残量表示付
・高効率で経済的なブラシレスモーター採用
・新ケース採用でスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました
・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドライバードリル(充電式) EA813CF-7Aの型番EA813CF-7Aのページです。 型番EA813CF-7Aに関する仕様情報を記載しております。
振動ドライバードリル(充電式) EA813CF-7Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドライバードリル(充電式) EA813CF-7A
10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7
DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101A
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格93,51033,83094,89423,78073,59315,890
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
電圧(V)36(リチウムイオン2.5Ah)10.8181814.418
最大トルク(N・m)低速:155(1582kgf・cm)、高速:110(1122kgf・cm)低速38/高速15低速12/高速32522916
重量(g)2500(サイドハンドル未装着、バッテリー装着時)10001800160017501230
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト