ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲージマニホールド EA101ND

通常単価(税別)
26,36024,522
税込単価
28,99626,974
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ゲージ径:Φ80mm・接続ポート径:M12×P1.5・JANコード:4550061958...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マニホールドキット
  • 圧力計 (MPa)
    -0.1~4.0
  • 連成計
    -0.1~1.6MPa
  • メーカー型番
    RP793S
  • ゲージ径
    Φ80mm
  • メーカー
    ロテックス(ROTEX)
  • 接続ポート径
    M12×P1.5

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

EA101ND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA101NDの仕様・寸法情報

商品タイプ
マニホールドキット
圧力計(MPa)
-0.1~4.0
連成計
-0.1~1.6MPa
メーカー型番
RP793S
ゲージ径
Φ80mm
メーカー
ロテックス(ROTEX)
接続ポート径
M12×P1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA101ND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,36024,522
( 26,974 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゲージ径:Φ80mm
・接続ポート径:M12×P1.5
・JANコード:4550061958124

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージマニホールド EA101NDの型番EA101NDのページです。 型番EA101NDに関する仕様情報を記載しております。
ゲージマニホールド EA101NDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージマニホールド EA101ND
ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-6B
ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-11・-12
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
充電式真空ポンプ 1.5CFM
延長用チッソガスホース
メーカーエスコエスコエスコエスコアサダアサダ
通常価格26,36036,43034,340 -22,82033,95028,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目4日目
商品タイプマニホールドキットマニホールドキットマニホールドキットフロン回収装置部品フロン回収用真空ポンプ空調工具用品
圧力計(MPa)-0.1~4.0-0.1~5.3-0.1~5.3---
連成計-0.1~1.6MPa-0.1~3.8MPa-0.1~3.8MPa---
メーカー型番RP793SRP7322S-RP620SG--
ゲージ径Φ80mmΦ68mmΦ80mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト