17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)

通常単価(税別)
22,82021,487
税込単価
25,10223,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・複数台回収することができるため、作業時間も短縮されます・サイトグラス付きのため、液冷媒の状態...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置部品
  • 材質
    アルミニウム、真鍮
  • 接続ねじ
    1/4"フレアー(UNF7/16-20)
  • メーカー型番
    RP620SG
  • 重量(g)
    830
  • サイズ(W×D×H)mm
    160×80×120mm
  • メーカー
    ロテックス(ROTEX)

型番:

EA100XA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA100XA-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置部品
材質
アルミニウム、真鍮
接続ねじ
1/4"フレアー(UNF7/16-20)
メーカー型番
RP620SG
重量(g)
830
サイズ(W×D×H)mm
160×80×120mm
メーカー
ロテックス(ROTEX)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA100XA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,82021,487
( 23,636 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数台回収することができるため、作業時間も短縮されます
・サイトグラス付きのため、液冷媒の状態が確認できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)の型番EA100XA-6のページです。 型番EA100XA-6に関する仕様情報を記載しております。
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-6B
ゲージマニホールド EA101ND
1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)
1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.
F5/16"x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
メーカーエスコエスコエスコイエロージャケットアサダエスコ
通常価格22,82036,43026,36014,17617,2332,130
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目2日目
商品タイプフロン回収装置部品マニホールドキットマニホールドキットマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースフロン回収装置部品
材質アルミニウム、真鍮-----
接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)-----
メーカー型番RP620SGRP7322SRP793S---
重量(g)830-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト