17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7.0L・10.0L ハンドスプレー

通常単価(税別)
17,21920,039
税込単価
18,94122,043
通常出荷日:2日目

【特長】・7.0L/10.0L ハンドスプレー・加圧式スプレー・ショルダーストラップ付・耐紫外線性

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1001~
  • ノズル
    ノズル付き
  • その他
  • ノズル長
    610mm
  • 材質
    タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニル
  • 色詳細
    ホワイト
  • ホース長
    1200mm

ご注意

  • エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量(L)

サイズ(mm)

重量(kg)

JANコード

最小発注数量
7
Φ200×520(H)
1.46
4550061979044
1個
10
Φ220×570(H)
1.68
4550061901724
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,219
( 18,941 )
2日目
20,039
( 22,043 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.0L/10.0L ハンドスプレー
・加圧式スプレー
・ショルダーストラップ付
・耐紫外線性

ご注意

  • エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.0L・10.0L ハンドスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0L・10.0L ハンドスプレー
ハンドスプレー(蓄圧式)
11.4L・7.6L ハンドスプレー
3.8L ハンドスプレー
ハンド式自在スプレー イエロー
オート試薬スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコダリヤカマグ社
通常価格17,219-11,31728,80013,320 -1,125268,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目19日目
容量(ml)1001~~4991001~1001~1000~499
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
その他その他その他その他イエローその他
ノズル長610mm-----
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニル真鍮製クロームメッキ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト