ファクトリーサプライ用品技術窓口

76mm オーガー(10、13、16mm用)

通常単価(税別)
13,800
税込単価
15,180
通常出荷日:2日目

【特長】・油脂が詰まった配管で使用できます・スピードカプラー式【用途】・グリースなどの詰まり除去に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    オーガー
  • サイズ(全長×幅)
    64×76mm
  • 適合ケーブル
    EA340RJ-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 接続方法
    スピードカプラー式
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番
    52822
  • JANコード
    4550061315484

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

EA340RT-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340RT-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
特殊用途
排水管用
その他
オプション
商品詳細種別
オーガー
サイズ(全長×幅)
64×76mm
適合ケーブル
EA340RJ-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
接続方法
スピードカプラー式
メーカー
リジッド(RIDGID)
メーカー型番
52822
JANコード
4550061315484
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340RT-10
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂が詰まった配管で使用できます
・スピードカプラー式
【用途】
・グリースなどの詰まり除去に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

76mm オーガー(10、13、16mm用)の型番EA340RT-10のページです。 型番EA340RT-10に関する仕様情報を記載しております。
76mm オーガー(10、13、16mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76mm オーガー(10、13、16mm用)
チェーンノッカー EA340RZシリーズ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,80014,000 -46,12424,73416,893100,170
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
その他オプションオプション----
商品詳細種別オーガーチェーンノッカー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト