17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10

通常単価(税別)
46,124
税込単価
50,736
通常出荷日:2日目

【特長】・極度の屈曲部やPトラップなどでの作業に特化。シンクやトイレ、小便器等に・アルミ製のリブ付きハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • 商品詳細種別
    手動式ドレンクリーナー
  • サイズ
    Φ185×315mm
  • ケーブルサイズ
    Φ8mm×7.5m
  • 清掃可能パイプ径
    19~40mm
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番
    58890
  • 本体重量
    3.6kg
  • メーカー商品名
    K-25
  • JANコード
    4550061315446

型番:

EA340RD-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340RD-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
特殊用途
排水管用
商品詳細種別
手動式ドレンクリーナー
サイズ
Φ185×315mm
ケーブルサイズ
Φ8mm×7.5m
清掃可能パイプ径
19~40mm
メーカー
リジッド(RIDGID)
メーカー型番
58890
本体重量
3.6kg
メーカー商品名
K-25
JANコード
4550061315446

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340RD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,124
( 50,736 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極度の屈曲部やPトラップなどでの作業に特化。シンクやトイレ、小便器等に
・アルミ製のリブ付きハンドグリップで手が滑らずしっかりと握れます
・プラスチック製ドラムでへこみやさびに強く、お手入れも簡単です
・バルブオーガー付
【用途】
・トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10の型番EA340RD-10のページです。 型番EA340RD-10に関する仕様情報を記載しております。
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54
チェーンノッカー EA340RZシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,12416,89324,734100,17012,00014,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
商品詳細種別手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナーチェーンノッカー
サイズΦ185×315mmΦ180×190mm710×310×375(H)mm380×420×440(H)mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト