17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ

通常単価(税別)
24,734
税込単価
27,207
通常出荷日:2日目

【特長】・2種類のケーブル付(Φ8.5mm×15m、Φ10mm×15m)・ラック付きで床に置いて使用可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • 商品詳細種別
    手動式ドレンクリーナー
  • 重量
    9.2kg
  • サイズ
    710×310×375(H)mm
  • ケーブルサイズ
    Φ8.5mm×15m、Φ10mm×15m
  • 清掃可能パイプ径
    32~50mm/50~100mm
  • JANコード
    4550061315439

型番:

EA340GJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GJの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
特殊用途
排水管用
商品詳細種別
手動式ドレンクリーナー
重量
9.2kg
サイズ
710×310×375(H)mm
ケーブルサイズ
Φ8.5mm×15m、Φ10mm×15m
清掃可能パイプ径
32~50mm/50~100mm
JANコード
4550061315439
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340GJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,734
( 27,207 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類のケーブル付(Φ8.5mm×15m、Φ10mm×15m)
・ラック付きで床に置いて使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー(手動式)EA340GJの型番EA340GJのページです。 型番EA340GJに関する仕様情報を記載しております。
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54
チェーンノッカー EA340RZシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,734100,17016,89346,12412,00014,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
商品詳細種別手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナーチェーンノッカー
重量9.2kg15kg2.2kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト