17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃(EA339RH-1用/標準刃)

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:2日目

【特長】・[EA339RH-1用]替刃・1枚入り【商品仕様】・JANコード:4550061759875

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • メーカー型番
    75567
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)

型番:

EA339R-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA339R-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
メーカー型番
75567
メーカー
リジッド(RIDGID)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA339R-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・[EA339RH-1用]替刃
・1枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4550061759875

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃(EA339RH-1用/標準刃)の型番EA339R-13のページです。 型番EA339R-13に関する仕様情報を記載しております。
替刃(EA339RH-1用/標準刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃(EA339RH-1用/標準刃)
[EA338KE用]替刃EA338KE-1
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
190mmマルチカッターEA585TA-1
13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,5005,34031,5183,5809,55413,400
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替刃替刃パイプカッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター
メーカー型番755679419185PCRT2-35DK-BM500216923493
メーカーリジッド(RIDGID)KNIPEX(クニペックス)京都機械工具(KTC)TJMデザイン(TaJIma)土牛産業(DOGYU)リジッド(RIDGID)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト