ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハンディースコープ EA750FS-50

通常単価(税別)
31,500
税込単価
34,650
通常出荷日:2日目

【特長】・モニター操作で画像を180°回転可能・4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイ...

詳細を確認
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA750FS-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA750FS-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
倍率(倍)
4(デジタルズーム)
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
焦点距離(mm)
30~80
カメラヘッド径
Φ5.2mm
ケーブル長
1m
サイズ
85×32×155(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
モニターサイズ
4.3インチ
付属品
カメラ先端アタッチメント(フック、マグネット、ミラー)、microSDカード(8GB)、SDカードアダプター、取扱説明書(日本語)、純正品検査証、コンタクトカード、保証書
保存ファイル形式
静止画:JPEG、動画:MJPG(AVI)
側視
光源
LEDライト(10段階調整)
材質
樹脂
解像度
カメラ:1280×720、モニター:480×272
防塵・防水性能
IP67(カメラヘッド)
重量
370g(電池含)
視野角
65°
記録媒体
microSDカード32GBまで(別売)
ポート
microUSB
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA750FS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター操作で画像を180°回転可能
・4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡です
・視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像度カメラで手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。静止画・動画撮影もワンボタン
・本体にケーブルを巻き付けてコンパクト収納
・ボタンひとつで画像回転。天地左右を把握しやすい

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディースコープ EA750FS-50の型番EA750FS-50のページです。 型番EA750FS-50に関する仕様情報を記載しております。
ハンディースコープ EA750FS-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディースコープ EA750FS-50
ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3
ルーペ
×8/25mm 双眼鏡(防水)
LEDライトルーペ SL-24
スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72
メーカーエスコエスコホーザンエスコエンジニアエスコ
通常価格31,50015,021 -3,83922,45719,2045,180 -
通常出荷日2日目1日目3日目2日目4日目1日目
商品タイプ検査用光学用品検査用光学用品手持ちルーペ双眼鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペ
倍率(倍)4(デジタルズーム)2 / 1.5 / 等倍11 / 5821.8
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
焦点距離(mm)30~8030~80100/452000333-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト