17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)

通常単価(税別)
83,695
税込単価
92,065
通常出荷日:2日目

【特長】・カートハンドル、キャスター付・タフなダブルラッチ構造・防塵・耐衝撃

型番:

EA657AR-637
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA657AR-637の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
緩衝材
あり
外寸(mm)
676(W)×525(D)×378(H)
内寸(mm)
595(W)×446(D)×337(H)
キャスター
あり
防水・防塵性能
IP67
自動気圧調整バルブ
あり
本体材質
ポリプロピレン
カラー
ブラック
型番
1637
メーカー
PELICANPRODUCTS
使用温度範囲
-51~71℃
重量(kg)
8.8
シリーズ
エアー(Air)
容量(L)
89
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA657AR-637
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,695
( 92,065 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートハンドル、キャスター付
・タフなダブルラッチ構造
・防塵・耐衝撃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)の型番EA657AR-637のページです。 型番EA657AR-637に関する仕様情報を記載しております。
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
万能防水ケース(軽量型/黒) EA657AR-507
防水ミニケース(OD)
ツールケース 002136LE
プロテクターツールケースシリーズ
1535 エアトラベルケース
メーカーエスコエスコエスコクニペックストラスコ中山ペリカン
通常価格83,69540,39813,94091,5356,35977,213 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体-
緩衝材ありありなしありありあり
外寸(mm)676(W)×525(D)×378(H)428(W)×358(D)×235(H)283(W)×174(D)×99(H)510(間口)×419(奥行)×215(高さ)270×215×186355(奥行)×558(間口)×228(高さ)
内寸(mm)595(W)×446(D)×337(H)385(W)×289(D)×216(H)226(W)×136(D)×75(H)480(間口)×356(奥行)×199(高さ)245×168×122284(奥行)×518(間口)×183(高さ)
キャスターありなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト